피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
KO
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
BG
български
CS
čeština
DE
Deutsch
GB
English (United Kingdom)
US
English (United States)
ES
español
FR
français
IT
italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
polski
PT
português
RU
русский
TR
Türkçe
ZH
中文
TW
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20204 - Spring plungers with ball, headed and slot (HALDER EH 22050.), stainless steel 1.4305
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 20204 Spring plungers with ball, headed and slot
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_20204/bn_20204_asmtab.prj},{NB=BN 20204 3354245 spring plunger M6 (1)},{CNSORDERNO=3354245},{BNARTNR=3354245},{BNARTNR1=300156039},{BNNORM1=HALDER EH 22050.},{CNSMAT=INOX 1.4305 - Kugel und Feder: INOX},{BNMAT=INOX 1.4305 - Kugel und Feder: INOX},{BNSURFACE=},{BESTNR=22050.0942},{AUS=Standard-Federkraft},{D1=M6},{DNDM=6},{DKDM=4.773},{D2=3.5},{D3=10},{L1=14.0},{L2=9.0},{L3=-},{S=1.0},{F1=11.0},{F2=18},{G=3.7},{N=1.0},{AA=1.5},{B=1.7407},{T=1.9950},{C=1.7500},{CC=-},{D=30.0000},{L3A=0.000},{BR=9.000},{PPATH=bn_20204_asmtpl.prj},{S1=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
ⁿ/ₐ
F1
Spring pressure~
[N]
F2
Spring pressure~
[N]
G
Weight
[g]
N
[mm]
BN 20204 3354243 spring p...
3354243
300148328
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0940
Normal spring pressure
M4
2.5
6
9.5
6.5
5.0
8.0
14
1.0
0.6
BN 20204 3354244 spring p...
3354244
300163161
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0941
Normal spring pressure
M5
3.0
8
12.5
8.5
6.7
8.0
14
2.0
0.8
BN 20204 3354245 spring p...
3354245
300156039
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0942
Normal spring pressure
M6
3.5
10
14.0
9.0
-
11.0
18
3.7
1.0
BN 20204 3354246 spring p...
3354246
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0943
Normal spring pressure
M8
4.5
13
16.5
11.0
-
18.0
31
7.0
1.2
BN 20204 3354247 spring p...
3354247
300155254
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0944
Normal spring pressure
M10
6.0
16
20.0
14.0
-
24.0
45
13.2
1.5
BN 20204 7900023 spring p...
7900023
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0945
Normal spring pressure
M12
8.0
18
22.0
15.0
-
26.0
49
19.5
2.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.