피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
KO
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
BG
български
CS
čeština
DE
Deutsch
GB
English (United Kingdom)
US
English (United States)
ES
español
FR
français
IT
italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
polski
PT
português
RU
русский
TR
Türkçe
ZH
中文
TW
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
TRISERT ® - for thermoplastics - Threaded inserts for thermoplastics
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
TRISERT®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/trisert/gewinaetze_f_thpl.prj},{NB=KVT 145M4},{BZC=145M4},{D=M4},{L=5.60 ± 0.20},{LX=5.600},{D1=6.31},{P=1.27},{DD=5.8-6.1},{W=2.30},{DD1=10.7},{T=6.2},{NDM=4.000},{DDIN=5.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
nom.
[mm]
P
nom.
[mm]
DD
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T
min.
[mm]
KVT 145M2
145M2
M2
4.00 ± 0.20
3.50
0.79
3.1-3.3
1.25
5.8
4.4
KVT 136M2
136M2
M2
4.80 ± 0.20
3.50
0.79
3.1-3.3
1.25
5.8
5.3
KVT 145M2.5
145M2.5
M2.5
4.00 ± 0.20
4.33
1.06
3.8-4.1
1.55
7.2
4.4
KVT 136M2.5
136M2.5
M2.5
5.25 ± 0.20
4.33
1.06
3.8-4.1
1.55
7.2
5.8
KVT 137M2.5
137M2.5
M2.5
6.25 ± 0.20
4.33
1.06
3.8-4.1
1.55
7.2
6.9
KVT 145M3
145M3
M3
4.00 ± 0.20
4.73
1.06
4.1-4.4
1.65
7.7
4.4
KVT 136M3
136M3
M3
5.25 ± 0.20
4.73
1.06
4.1-4.4
1.65
7.7
5.8
KVT 137M3
137M3
M3
6.25 ± 0.20
4.73
1.06
4.1-4.4
1.65
7.7
6.9
KVT 145M3.5
145M3.5
M3.5
5.00 ± 0.20
5.52
1.15
5.0-5.3
2.00
9.3
5.5
KVT 136M3.5
136M3.5
M3.5
6.20 ± 0.20
5.52
1.15
5.0-5.3
2.00
9.3
6.9
KVT 137M3.5
137M3.5
M3.5
7.30 ± 0.20
5.52
1.15
5.0-5.3
2.00
9.3
8.1
KVT 145M4
145M4
M4
5.60 ± 0.20
6.31
1.27
5.8-6.1
2.30
10.7
6.2
KVT 136M4
136M4
M4
7.10 ± 0.20
6.31
1.27
5.8-6.1
2.30
10.7
7.9
KVT 137M4
137M4
M4
8.40 ± 0.20
6.31
1.27
5.8-6.1
2.30
10.7
9.3
KVT 145M5
145M5
M5
6.40 ± 0.25
7.50
1.41
6.9-7.2
2.70
12.6
7.1
KVT 136M5
136M5
M5
8.40 ± 0.25
7.50
1.41
6.9-7.2
2.70
12.6
9.3
KVT 137M5
137M5
M5
10.00 ± 0.25
7.50
1.41
6.9-7.2
2.70
12.6
11.0
KVT 145M6
145M6
M6
7.90 ± 0.25
8.69
1.59
8.0-8.4
3.15
14.7
8.7
KVT 136M6
136M6
M6
9.80 ± 0.25
8.69
1.59
8.0-8.4
3.15
14.7
10.8
KVT 137M6
137M6
M6
12.00 ± 0.25
8.69
1.59
8.0-8.4
3.15
14.7
13.2
KVT 145M8-21
145M8-21
M8
8.00 ± 0.30
11.06
1.95
10.1-10.6
4.00
18.6
8.8
KVT 145M8
145M8
M8
9.50 ± 0.30
11.06
1.95
10.1-10.6
4.00
18.6
10.5
KVT 136M8
136M8
M8
12.40 ± 0.30
11.06
1.95
10.1-10.6
4.00
18.6
13.7
KVT 145M10
145M10
M10
12.00 ± 0.30
13.95
1.95
13.0-13.5
5.10
23.7
13.2
KVT 136M10
136M10
M10
16.00 ± 0.30
13.95
1.95
13.0-13.5
5.10
23.7
17.6
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.