您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
TW
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
BG
български
CS
čeština
DE
Deutsch
GB
English (United Kingdom)
US
English (United States)
ES
español
FR
français
IT
italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
polski
PT
português
RU
русский
TR
Türkçe
ZH
中文
TW
中文 (繁體)
CAD Model
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD Model
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
LP 900 - Sealing Plug LP
KVT Fastening
KOENIG EXPANDER®
LP-Sealing Plug
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/koenig_expander/lp/lp900.prj},{NB=KVT LP 900-080},{IDNR=},{TYPE=LP 900-080},{M=DIN 1.0718 nitrocarburiert},{D1=8.450},{D2=7.700},{L1=7.000},{D3=8.600},{D4=8.000},{L2=9.500},{G=1.760},{VERS=1.000},{INFO=-},{INFOX= }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
M
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
G
WEIGHT
[g]
KVT LP 900-040
LP 900-040
DIN 1.0718 nitrocarburier...
4.400
3.700
5.000
4.550
4.000
7.000
0.350
KVT LP 900-050
LP 900-050
DIN 1.0718 nitrocarburier...
5.400
4.700
6.000
5.550
5.000
8.000
0.630
KVT LP 900-060
LP 900-060
DIN 1.0718 nitrocarburier...
6.400
5.700
6.000
6.550
6.000
8.500
0.890
KVT LP 900-070
LP 900-070
DIN 1.0718 nitrocarburier...
7.400
6.700
6.000
7.550
7.000
8.500
1.200
KVT LP 900-080
LP 900-080
DIN 1.0718 nitrocarburier...
8.450
7.700
7.000
8.600
8.000
9.500
1.760
KVT LP 900-090
LP 900-090
DIN 1.0718 nitrocarburier...
9.600
9.000
7.500
9.750
9.000
10.000
2.300
KVT LP 900-100
LP 900-100
DIN 1.0718 nitrocarburier...
10.650
10.000
8.500
10.800
10.000
11.000
3.200
KVT LP 900-120
LP 900-120
DIN 1.0718 nitrocarburier...
12.750
12.000
9.500
12.900
12.000
12.000
5.030
KVT LP 900-140
LP 900-140
DIN 1.0403 nitrocarburier...
14.500
13.920
7.500
14.250
0.000
8.000-11.000
4.340
KVT LP 900-160
LP 900-160
DIN 1.0403 nitrocarburier...
16.500
15.920
7.500
16.250
0.000
8.000-11.000
5.380
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處